Клапан Шредера
009L7213
Позначення типу: Клапан Шредера, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 10
009L7213
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Клапан Шредера до GBC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | GBC MGBC v2 |
| Група продукції | Запасні частини до клапанів BM/GBC |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | Spare Part Schrader Valve |
| Назва продукту | Клапан Шредера |
| Номер досьє SCIP | b4352dfe-bf57-4b30-8af3-01e0e8d03a9f |
| Позначення типу | Клапан Шредера |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Spare part |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.003 Кілограм |
| Bага нетто | 0.002 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162733806 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |