Danfoss logo
Seal Cap Kit - GBC25-35s I/3_009L7211

Запчастина, GBCH 28s-35s; GBC E 28s-35s; GBC 25s-35s, Ущільнювальний ковпачок

009L7211

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: GBCH 28s-35s; GBC E 28s-35s; GBC 25s-35s, Позначення типу: Ущільнювальний ковпачок, Ущільнювальний ковпачок

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSeal Cap Kit - GBC25-35s I/3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуGBC 25s-35sGBC E 28s-35sGBCH 28s-35s
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапасні частини до клапанів BM/GBC
Кількість на формат упаковки3 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPGBC Seal Cap Kit 6-79s
Назва продуктуУщільнювальний ковпачок
Номер досьє SCIPb79fdd8d-0fef-4692-8490-a10bb53c91c3
Позначення типуУщільнювальний ковпачок
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір під ключ [мм]31 мм
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.055 Кілограм
Bага нетто0.05 Кілограм
Об'єм0.028 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428520089
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми