Seal Cap Kit GBC 16-22s I/6_009L7210

Запчастина, GBC E 6s-22s; GBCH 6s-22s; GBC 16s-22s, Ущільнювальний ковпачок

009L7210

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: GBC E 6s-22s; GBCH 6s-22s; GBC 16s-22s, Позначення типу: Ущільнювальний ковпачок, Ущільнювальний ковпачок

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSeal Cap Kit GBC 16-22s I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуGBC 16s-22sGBC E 6s-22sGBCH 6s-22s
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапасні частини до клапанів BM/GBC
Кількість на формат упаковки6 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPGBC Seal Cap Kit 6-79s
Назва продуктуУщільнювальний ковпачок
Номер досьє SCIPb79fdd8d-0fef-4692-8490-a10bb53c91c3
Позначення типуУщільнювальний ковпачок
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір під ключ [мм]21 мм
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.021 Кілограм
Bага нетто0.02 Кілограм
Об'єм0.008 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428520072
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми