Сумка для комплектуючих, Стопорне кільце
009L7017
Використання для продукту: GBC E 6s-22s; GBC 16s-22s
009L7017
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Lock ring kit GBC 16s I/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | GBC 16s-22sGBC 16s-22s HGBC E 6s-22s |
| Група продукції | Комплектуючі до клапанів BM/GBC |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | GBC |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Сумка для комплектуючих |
| Номер досьє SCIP | 30963eff-a1f2-43ca-b045-fa38bee27a7e |
| Позначення типу | Lock ring |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Стопорне кільце |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Частини в комплекті | Lock ring |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.002 Кілограм |
| Bага нетто | 0.001 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.008 Літр |
| EAN/UPC | 5715255063346 |