Danfoss logo
009L5213

Клапан Шредера

009L5213

Позначення типу: Клапан Шредера, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 10

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare Part Schrader Valve I/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуGBC 90bar V3
Група продукціїЗапасні частини до клапанів BM/GBC
Кількість на формат упаковки10 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPSpare Part Schrader Valve
Назва продуктуКлапан Шредера
Номер досьє SCIPb4352dfe-bf57-4b30-8af3-01e0e8d03a9f
Позначення типуКлапан Шредера
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуSpare part
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.003 Кілограм
Bага нетто0.002 Кілограм
Об'єм0.03 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162732298
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми