Запчастина, Ущільнювальний ковпачок
009L5210
Тип продукту: Запчастина, Позначення типу: Ущільнювальний ковпачок, Ущільнювальний ковпачок
009L5210
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Seal Cap Kit GBC 90bar 16-22s I/4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | GBC 90bar V3 16s-22s |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запасні частини до клапанів BM/GBC |
| Кількість на формат упаковки | 4 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Ущільнювальний ковпачок |
| Позначення типу | Ущільнювальний ковпачок |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір під ключ [мм] | 21 мм |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.013 Кілограм |
| Bага нетто | 0.011 Кілограм |
| Об'єм | 0.01 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732250 |
| Proposition 65 | No significant risk |