Danfoss logo
Alumnium Cap,GBC

Запчастина, Ущільнювальний ковпачок

009L5209

Тип продукту: Запчастина, Позначення типу: Ущільнювальний ковпачок, Ущільнювальний ковпачок

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSeal Cap Kit GBC 90bar 6-12s I/4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуGBC 90bar V3 6s-12s
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапасні частини до клапанів BM/GBC
Кількість на формат упаковки4 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуУщільнювальний ковпачок
Позначення типуУщільнювальний ковпачок
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір під ключ [мм]21 мм
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.034 Кілограм
Bага нетто0.009 Кілограм
Об'єм0.01 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162732243
Proposition 65No significant risk