Danfoss logo
Special Cap Kit - GBC67s_009G8750

Комплект для ремонту, Гайковий ключ

009G8750

Позначення типу: Гайковий ключ, Використання для продукту: GBC 67s-79s

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description?????? ?? ??????.????? GBC 42s-79s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуGBC 67s-79s
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапасні частини до клапанів BM/GBC
Кількість на формат упаковки2 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPSpecial Cap Kit - GBC67s I/2
Назва продуктуКомплект для ремонту
Номер досьє SCIP75abab7c-1a7e-484a-865f-2fee215004f4
Позначення типуГайковий ключ
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір під ключ [мм]19 мм
Тип продуктуКомплект для ремонту
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.169 Кілограм
Bага нетто0.093 Кілограм
Об'єм0.198 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428475655
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми