Комплект для ремонту, Гайковий ключ
009G8016
Позначення типу: Гайковий ключ, Використання для продукту: GBC 38s-79s
009G8016
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | GBC New service kit 38-79s I/2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | GBC 38s-79s |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запасні частини до клапанів BM/GBC |
| Кількість на формат упаковки | 2 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Гайка/кільце |
| Позначення типу | Гайковий ключ |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір під ключ [мм] | 42 мм |
| Тип продукту | Комплект для ремонту |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.067 Кілограм |
| Bага нетто | 0.02 Кілограм |
| Об'єм | 0.1 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946735 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |