Danfoss logo
Repair Kit, GBC 38s-79s

Комплект для ремонту, Відкрита гайка

009G8014

Позначення типу: Відкрита гайка, Використання для продукту: GBC 25s-35s

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionGBC New Service kit 25-35s I/2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуGBC 25s-35s
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапасні частини до клапанів BM/GBC
Кількість на формат упаковки2 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуГайка/кільце
Позначення типуВідкрита гайка
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір під ключ [мм]31 мм
Тип продуктуКомплект для ремонту
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.034 Кілограм
Bага нетто0.02 Кілограм
Об'єм0.036 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428946728
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми