Repair Kit, GBC 38s-79s

Комплект для ремонту, Відкрита гайка

009G8012

Позначення типу: Відкрита гайка, Використання для продукту: GBC 6s-22s

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionGBC New service kit 6-22s I/2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуGBC 6s-22s
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапасні частини до клапанів BM/GBC
Кількість на формат упаковки2 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуГайка/кільце
Позначення типуВідкрита гайка
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір під ключ [мм]21 мм
Тип продуктуКомплект для ремонту
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.019 Кілограм
Bага нетто0.009 Кілограм
Об'єм0.021 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428550109
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми