Danfoss logo
Seal Cap Kit - GBC38-79s_009G7512

Комплект для ремонту, Гайковий ключ

009G7512

Позначення типу: Гайковий ключ, Використання для продукту: GBC38s-79s

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКришка до кульов.крана GBC 42s-79s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуGBC38s-79s
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапасні частини до клапанів BM/GBC
Кількість на формат упаковки50 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPSeal Cap Kit - GBC38-79s
Назва продуктуКомплект для ремонту
Номер досьє SCIP6bbe5cee-ec0e-4ac9-9b09-52ab36ed293b
Позначення типуГайковий ключ
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір під ключ [мм]42 мм
Тип продуктуКомплект для ремонту
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.093 Кілограм
Bага нетто0.092 Кілограм
Об'єм0.052 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428435499
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми