Комплект для ремонту, Гайковий ключ
009G7016
Позначення типу: Гайковий ключ, Використання для продукту: GBC 38s-79s
009G7016
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ремонтний набір до GBC 38-79s |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | GBC 38s-79s |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запасні частини до клапанів BM/GBC |
| Кількість на формат упаковки | 50 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | GBC Repair Kit 6-79s |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Номер досьє SCIP | fa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a |
| Позначення типу | Гайковий ключ |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір під ключ [мм] | 42 мм |
| Тип продукту | Комплект для ремонту |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.302 Кілограм |
| Bага нетто | 0.301 Кілограм |
| Об'єм | 0.186 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288460 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |