GBC seal kit_009G7012, 009G7014, 009G7016

Комплект для ремонту, Гайковий ключ

009G7014

Позначення типу: Гайковий ключ, Використання для продукту: GBC 25s-35s

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРемонтний набір до GBC 25-35s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуGBC 25s-35s
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїBM/GBC valve spare parts
Кількість на формат упаковки120 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPGBC Repair Kit 6-79s
Назва продуктуКомплект для ремонту
Номер досьє SCIPfa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a
Позначення типуГайковий ключ
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір під ключ [мм]31 мм
Тип продуктуКомплект для ремонту
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.153 Кілограм
Bага нетто0.152 Кілограм
Об'єм0.086 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428288446
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми