Danfoss logo
Service Kit _ Packing

Мембрана, Сервісний комплект, BML 18-22, Упаковка на декілька одиниць, 12 шт.

009G0029

Тип продукту: Сервісний комплект, Використання для продукту: BML 18-22

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРемонтний комплект до BM 18/22
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуBML 18-22
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапасні частини до клапанів BM/GBC
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки12 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуМембрана
Позначення типуКомплект діафрагми
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуСервісний комплект
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.036 Кілограм
Bага нетто0.032 Кілограм
Об'єм0.13 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422046707
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми