Мембрана, Сервісний комплект, BML 15, Упаковка на декілька одиниць, 12 шт.
009G0028
Тип продукту: Сервісний комплект, Використання для продукту: BML 15
009G0028
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ремонтний комплект до BM 15 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | BML 15 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запасні частини до клапанів BM/GBC |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Мембрана |
| Позначення типу | Комплект діафрагми |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Сервісний комплект |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.03 Кілограм |
| Bага нетто | 0.029 Кілограм |
| Об'єм | 0.07 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422029519 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |