Spare part - Packing

Запчастина, BV 1-2, Комплект для ремонту DN10/15

006-1274

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: BV 1-2, Позначення типу: Комплект для ремонту DN10/15

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір запчастин для DN 10/15
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуBV 1-2
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїBlock valve spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки12 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
Позначення типуКомплект для ремонту DN10/15
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.128 Кілограм
Bага нетто0.089 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.323 Літр
EAN/UPC5702428232036