Spare part - Packing

Запчастина, BV 1-2, Комплект для ремонту DN15

006-1271

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: BV 1-2, Позначення типу: Комплект для ремонту DN15

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRepair kit - DN15
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуBV 1-2
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїBlock valve spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки30 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
Позначення типуКомплект для ремонту DN15
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.236 Кілограм
Bага нетто0.02 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.084 Літр
EAN/UPC5702428232005