Запчастина, BV 1-2, Комплект для ремонту DN10
006-1270
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: BV 1-2, Позначення типу: Комплект для ремонту DN10
006-1270
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Repair kit - DN10 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | BV 1-2 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Block valve spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Позначення типу | Комплект для ремонту DN10 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.239 Кілограм |
| Bага нетто | 0.215 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.198 Літр |
| EAN/UPC | 5702428231992 |