Фланець, Пайка
006-1175
Стандарт з'єднання: ASME B 16.22, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: PHT 85; PHTQ 85
006-1175
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фланець 1 1/8 '' пайка |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версія фланця | 2.0 |
| Використання для продукту | PHT 85PHTQ 85 |
| Група продукції | Flanges |
| Дизайн фланця | Паз |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | FA Spareparts and Acc |
| Назва продукту | Flange set |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | 50a7ef8c-f38a-428a-968c-7c454ce3964c |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 1/8 in |
| Стандарт з'єднання | ASME B 16.22 |
| Тип з'єднання | Пайка |
| Тип продукту | Фланець |
| Форма фланця | Овал |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характ. матеріалу | Сталь |
| Частини в комплекті | 1фланець1прокладка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.474 Kilogram |
| Bага нетто | 0.4 Kilogram |
| Об'єм | 0.253 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099888 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |