Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Brass

Фланець, 16 мм, Пайка

006-1163

Стандарт з'єднання: ASME B 16.22, Характ. матеріалу: Латунь, Використання для продукту: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФланець 5/8 '' пайка
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця1.0
Використання для продуктуCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяПаз
Кількість на формат упаковки12 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]5/8 in
Розмір з'єднання [мм]16 мм
Стандарт з'єднанняASME B 16.22
Тип з'єднанняПайка
Тип продуктуФланець
Форма фланцяОвал
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуЛатунь
Частини в комплекті1фланець1прокладка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.298 Кілограм
Bага нетто0.252 Кілограм
Об'єм0.841 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422100089
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми