Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Brass

Фланець, Пайка

006-1157

Стандарт з'єднання: ASME B 16.22, Характ. матеріалу: Латунь, Використання для продукту: FA 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФланці 1 1/8 '' пайка
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця2.3
Використання для продуктуFA 20
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяПазСтрілка
Кількість на формат упаковки12 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір анкерного болтаM12 x 160 mm
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/8 in
Стандарт з'єднанняASME B 16.22
Тип з'єднанняПайка
Тип продуктуФланець
Форма фланцяОвал
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуЛатунь
Частини в комплекті2фланці2прокладки2анкерні болти4гайки

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.173 Кілограм
Bага нетто1.172 Кілограм
Об'єм0.854 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422077435
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми