Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Brass

Фланець, 15 мм, Пайка

006-1150

Стандарт з'єднання: ASME B 16.22, Характ. матеріалу: Латунь, Використання для продукту: FA 15

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФланці 1/2 '' пайка
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця1.1
Використання для продуктуFA 15
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяПазСтрілка
Кількість на формат упаковки12 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуFlange set
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір анкерного болтаM12 x 127 mm
Розмір з'єднання [дюйм]1/2 in
Розмір з'єднання [мм]15 мм
Стандарт з'єднанняASME B 16.22
Тип з'єднанняПайка
Тип продуктуФланець
Форма фланцяОвал
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуЛатунь
Частини в комплекті2фланці2прокладки2анкерні болти4гайки

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.854 Кілограм
Bага нетто0.729 Кілограм
Об'єм0.854 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422077459
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми