Гайка M14, PM 50 - 65
006-1146
Гайка M14, Використання для продукту: PM 50 - 65, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 25
006-1146
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Гайка M14 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | PM 50 - 65 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Flanges |
| Кількість на формат упаковки | 25 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Для фланцевих з'єднань |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Nut |
| Позначення типу | Гайка |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип з'єднання | Різь |
| Тип продукту | Приладдя |
| Типорозмір з'єднання | M14 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.089 Кілограм |
| Bага нетто | 0.088 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.021 Літр |
| EAN/UPC | 5702422110743 |