Danfoss logo
Bolts for PM valves

Болт M14 X 70 мм, PM 65

006-1143

Болт M14 X 70 мм, Використання для продукту: PM 65, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionБолт M14 X 70 мм
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуPM 65
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Довжина різі [дюйм]2.756 дюйм
Кількість на формат упаковки20 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуДля фланцевих з'єднань
Місце для батарейокНі
Назва продуктуStaybolt set
Позначення типуБолт
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип з'єднанняРізь
Тип продуктуПриладдя
Типорозмір з'єднанняM14
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.384 Кілограм
Bага нетто0.384 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.18 Літр
EAN/UPC5702422110668