Болт M12 X 45 мм, EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40
006-1141
Болт M12 X 45 мм, Використання для продукту: EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 40
006-1141
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Болт M12 X 45 мм |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | EVRA 20EVRA 25EVSA 25PHT 300PHT 85PM 5 - 40 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Flanges |
| Довжина різі [дюйм] | 1.772 дюйм |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Для фланцевих з'єднань |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Staybolt set |
| Позначення типу | Набір анкерних болтів |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип з'єднання | Різь |
| Тип продукту | Приладдя |
| Типорозмір з'єднання | M12 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.199 Кілограм |
| Bага нетто | 0.198 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.08 Літр |
| EAN/UPC | 5702422110538 |