Danfoss logo
Spare part - Packing

Комплект стяжних болтів, EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3

006-1134

Комплект стяжних болтів, Використання для продукту: EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКомплект стяжних болтів
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Довжина болта [дюйм]5.315 дюйм
Довжина болта [мм]135 мм
Довжина різі [дюйм]0.748 дюйм
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки20 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуБез фільтра
Місце для батарейокНі
Назва продуктуStaybolt set
Позначення типуНабір анкерних болтів
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип з'єднанняРізь
Тип продуктуПриладдя
Типорозмір з'єднанняM12
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.26 Кілограм
Bага нетто0.255 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.312 Літр
EAN/UPC5702422110507