Фланець, 25 мм, Стикове зварювання
006-1130
Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: PHT 85; PHTQ 85
006-1130
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Приварний фланець 1 '' |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версія фланця | 2.0 |
| Використання для продукту | PHT 85PHTQ 85 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Flanges |
| Дизайн фланця | Стрілка |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Flange set |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 25 мм |
| Стандарт з'єднання | EN 10220 |
| Тип з'єднання | Стикове зварювання |
| Тип продукту | Фланець |
| Форма фланця | Овал |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характ. матеріалу | Сталь |
| Частини в комплекті | 1фланець1прокладка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.546 Kilogram |
| Bага нетто | 0.531 Kilogram |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.825 Liter |
| EAN/UPC | 5702422100171 |