Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Steel

Фланець, 20 мм, Стикове зварювання

006-1129

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: PHT 85; PHTQ 85

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПриварні фланці 3/4"
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця2.0
Використання для продуктуPHT 85PHTQ 85
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяПаз
Кількість на формат упаковки12 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Розмір з'єднання [мм]20 мм
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяОвал
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті1фланець1прокладка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.554 Кілограм
Bага нетто0.494 Кілограм
Об'єм0.816 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422099864
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми