Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Фланець, 6 мм, Стикове зварювання

006-1110

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: FA 15

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФланці 1/4 ''
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця1.1
Використання для продуктуFA 15
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяПазСтрілка
Кількість на формат упаковки12 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуFlange set
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір анкерного болтаM12 x 127 mm
Розмір з'єднання [дюйм]1/4 in
Розмір з'єднання [мм]6 мм
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяОвал
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті2фланці2прокладки2анкерні болти4гайки

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.832 Кілограм
Bага нетто0.82 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.901 Літр
EAN/UPC5702422077244