Staybolts and gaskets for flanges

Приварні фланці 1", EVRA 20; EVRA 25

006-1105

Приварні фланці 1", Використання для продукту: EVRA 20; EVRA 25, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПриварні фланці 1"
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуEVRA 20EVRA 25
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Довжина болта [дюйм]9.449 дюйм
Довжина болта [мм]240 мм
Довжина різі [дюйм]0.866 дюйм
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки20 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуЗ фільтром
Місце для батарейокНі
Назва продуктуStaybolt set
Позначення типуНабір анкерних болтів
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип з'єднанняРізь
Тип продуктуПриладдя
Типорозмір з'єднанняM12
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.405 Кілограм
Bага нетто0.4 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.192 Літр
EAN/UPC5702422077374