Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

Комплект стяжних болтів, EVRA 15; EVRA 10

006-1104

Комплект стяжних болтів, Використання для продукту: EVRA 15; EVRA 10, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКомплект стяжних болтів
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуEVRA 10EVRA 15
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Довжина болта [дюйм]7.402 дюйм
Довжина болта [мм]188 мм
Довжина різі [дюйм]0.748 дюйм
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки20 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуЗ фільтром
Місце для батарейокНі
Назва продуктуStaybolt set
Позначення типуНабір анкерних болтів
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип з'єднанняРізь
Тип продуктуПриладдя
Типорозмір з'єднанняM12
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.331 Кілограм
Bага нетто0.329 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.071 Літр
EAN/UPC5702422077350