Комплектуючі до водорегулювальних клапанів, Сумка для комплектуючих, Діафрагма
003N0448
Позначення типу: Діафрагма, Частини в комплекті: 3діафрагми, бутадієн-нітрильний каучук, Використання для продукту: AVTA 10-15, AVTA 20, AVTA 25
003N0448
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ????????? ?? AVTA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | AVTA 10-15, AVTA 20, AVTA 25 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до водорегулювальних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Мінеральне масло |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Діафрагма |
| Позначення типу | Діафрагма |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Сумка для комплектуючих |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характ. матеріалу | NBR |
| Частини в комплекті | 3діафрагми, бутадієн-нітрильний каучук |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.017 Кілограм |
| Bага нетто | 0.006 Кілограм |
| Об'єм | 1.993 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428866880 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |