Запчастина, AVTB; AVTA, Термоелемент
003N0278
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: AVTB; AVTA, Позначення типу: Термоелемент, Термоелемент
003N0278
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | ???????.???????2,3M 10-80 ?? AVTA/B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | AVTAAVTB |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запчастини до водорегулювальних клапанів |
| Діапазон температури AVTA/FJVA [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Діапазон температури AVTA/FJVA [°C] [Мін.] | 10 °C |
| Діапазон температури AVTA/FJVA [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Діапазон температури AVTA/FJVA [°F] [Мін.] | 50 °F |
| Діапазон температури AVTB/FJV [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Діапазон температури AVTB/FJV [°C] [Мін.] | 30 °C |
| Діапазон температури AVTB/FJV [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Діапазон температури AVTB/FJV [°F] [Мін.] | 86 °F |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Довжина капіляр. трубки [дюйм] | 90 9/16 in |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 2300 мм |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Макс. температура датчика [°C] | 130 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 266.0 °F |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Термоелемент |
| Номер досьє SCIP | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Позначення типу | Термоелемент |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] | 3/8 x 5 29/32 in |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] | 9.5 x 150 mm |
| Тип заправки | Поглинання |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.307 Кілограм |
| Bага нетто | 0.245 Кілограм |
| Об'єм | 2.076 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423007219 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |