Danfoss logo
 EVT Copper + coil_068F06

Електромагнітний клапан, EVT 1.2, Функція: НЗ

068F0625

Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.05, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Матеріал з'єднання: Мідь, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 16

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionEVT 1.2 Solenoid valve CU I/16
MOPD[бар/фунт/дюйм²]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до електромагнітного клапана
Варіант ручної управлінняНі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-104 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]150 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]0 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-32 °F
Значення Cv [гал/хв]0.060 ґал/хв
Значення Kv [м/год]0.050 м³/год
Ідентичний продукт068F0600
Кількість на формат упаковки16 шт.
КотушкаНі
Макс. робочий тиск [бар]140.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]2030 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняМідь
Матеріал корпусуЛатунь
Мін. перепад тиску для утримання відкритим [бар]0.0 бар
Мін. перепад тиску для утримання відкритим [фунт/дюйм2]0.0 фунт на дюйм²
Мін.OPD [бар]0.000 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²]0.000 фунт на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
НапрямокКутовий
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір виходу [дюйм]3/8 in
Розмір впуску [дюйм]3/8 in
Розмір клапанного вузла [мм]1.20 мм
Система привода [мм]13.5 мм
Сумісність мастилаPAGPOE
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип продуктуEVT 1.2
Формат упаковкиПромислова упаковка
ФункціяНЗ
ХолодоагентиR744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто279 Грам
Bага нетто220 Грам
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162438732