Електромагнітний клапан, EVT 1.2, Функція: НЗ
068F0600
Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.05, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Матеріал з'єднання: Мідь, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 18
068F0600
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Електромагнітний клапан EVT 1.2, CO2 |
| MOPD[бар/фунт/дюйм²] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до електромагнітного клапана |
| Варіант ручної управління | Ні |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -104 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 302 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -32 °F |
| Значення Cv [гал/хв] | 0.060 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 0.050 м³/год |
| Ідентичний продукт | 068F0625 |
| Кількість на формат упаковки | 18 шт. |
| Котушка | Ні |
| Макс. робочий тиск [бар] | 140.0 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 2030 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Мідь |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Мін. перепад тиску для утримання відкритим [бар] | 0.0 бар |
| Мін. перепад тиску для утримання відкритим [фунт/дюйм2] | 0.0 фунт на дюйм² |
| Мін.OPD [бар] | 0.000 бар |
| Мін.OPD [фунт/дюйм²] | 0.000 фунт на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Електромагнітний клапан |
| Напрямок | Кутовий |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до електромагнітного клапана |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір виходу [дюйм] | 3/8 in |
| Розмір впуску [дюйм] | 3/8 in |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 1.20 мм |
| Система привода [мм] | 13.5 мм |
| Сумісність мастила | PAGPOE |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | EVT 1.2 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НЗ |
| Холодоагенти | R744 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 286 Грам |
| Bага нетто | 220 Грам |
| Об'єм | 1.183 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162438725 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |