Запобіжний клапан, SFV 20, G, 11 бар
2416+255
Настройка тиску [бар]: 11, Тип з'єднання: G, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 11/2дюйма, Сертифікат тиску: Сертифікат Danfoss у комплекті
2416+255
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Запобіжний клапан SFV 20 T 11бар |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | Зовнішн. |
| Група продукції | Запобіжні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діаметр потоку [дюйм] | 0.709 дюйм |
| Діаметр потоку [мм] | 18.0 мм |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Дозволи | CEEACTSUA |
| Категорія | IV |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Коментарі | 0 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Запобіжний клапан |
| Напрямок | Кутовий |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Настройка тиску [бар] | 11 бар |
| Настройка тиску [фунт/дюйм² надл.] | 160 фунт-сила на дюйм² |
| Номінальний діаметр | DN < 25 |
| Опис продукту | Запобіжний клапан |
| Підйом [мм] | 4.00 мм |
| Площа перерізу [дюйм²] | 0.394 дюйм² |
| Площа перерізу [мм²] | 254.0 мм² |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 11/2дюйма |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 1 1/4 in |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 3/4 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 20 мм |
| Сертиф. коеф. диска | 0.54 кг |
| Сертифікат тиску | Сертифікат Danfoss у комплекті |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт з'єднання | ISO 228-1 |
| Тип з'єднання | G |
| Тип продукту | SFV 20 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 4.011 Кілограм |
| Bага нетто | 3.974 Кілограм |
| Об'єм | 3.952 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428192569 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |