Запобіжний клапан, SFA 10H, G, 32 бар
148F4232
Настройка тиску [бар]: 32, Тип з'єднання: G, Сертифікат тиску: Сертифікат Danfoss у комплекті
148F4232
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Запобіжний клапан SFA 10H T 232 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запобіжні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діаметр потоку [дюйм] | 0.268 дюйм |
| Діаметр потоку [мм] | 6.8 мм |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -58 °F |
| Дозволи | EACUA |
| Категорія | IV |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 65.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 943 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Запобіжний клапан |
| Напрямок | Кутовий |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Настройка тиску [бар] | 32 бар |
| Настройка тиску [фунт/дюйм² надл.] | 464 фунт-сила на дюйм² |
| Обладнання | Ковпачок |
| Підйом [мм] | 2.30 мм |
| Площа перерізу [дюйм²] | 0.056 дюйм² |
| Площа перерізу [мм²] | 36.3 мм² |
| Покриття поверхні | Zn (TLP) |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 3/4 in |
| Розмір вихідного підключення [мм] | 15.0 мм |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 1/2 in |
| Розмір вхідного підключення [мм] | 10.00 мм |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 3/8 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 10 мм |
| Сертиф. коеф. диска | 0.85 кг |
| Сертифікат тиску | Сертифікат Danfoss у комплекті |
| Стандарт дозволу | ISO 4126-1 |
| Стандарт з'єднання | ISO 228-1 |
| Тип з'єднання | G |
| Тип продукту | SFA 10H |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R410AR744 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.243 Кілограм |
| Bага нетто | 1.09 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.289 Літр |
| EAN/UPC | 5702424057992 |