Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Запобіжний клапан, SFA 10, G, 13 бар

148F4213

Настройка тиску [бар]: 13, Тип з'єднання: G, Сертифікат тиску: Сертифікат Danfoss у комплекті

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionЗапобіжний клапан SFA 10 T 213
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапобіжні клапани
Група рідини1
Діаметр потоку [дюйм]0.268 дюйм
Діаметр потоку [мм]6.8 мм
Діапазон температури [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-58 °F
ДозволиEACUA
КатегоріяIV
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуЗапобіжний клапан
НапрямокКутовий
Настройка тиску [бар]13 бар
Характеристики виробу
Значення
Настройка тиску [фунт/дюйм² надл.]189 фунт-сила на дюйм²
ОбладнанняКовпачок
Підйом [мм]2.30 мм
Площа перерізу [дюйм²]0.056 дюйм²
Площа перерізу [мм²]36.3 мм²
Покриття поверхніZn (TLP)
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]3/4 in
Розмір вихідного підключення [мм]15.0 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм]1/2 in
Розмір вхідного підключення [мм]10.00 мм
Розмір з'єднання [дюйм]3/8 in
Розмір з'єднання [мм]10 мм
Сертиф. коеф. диска0.85 кг
Сертифікат тискуСертифікат Danfoss у комплекті
Стандарт дозволуISO 4126-1
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Тип з'єднанняG
Тип продуктуSFA 10
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.13 Кілограм
Bага нетто1.041 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.333 Літр
EAN/UPC5714279706963