Danfoss logo
BSV safety relief valve

Запобіжний клапан, BSV 8, G, 12 бар

2416+310

Тип вхідного з’єднання: G, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 3/4, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан BSV 8 T 212 12 бар
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняЗовнішн.
Група продукціїЗапобіжні клапани
Група рідини1
Діаметр потоку [дюйм]0.315 дюйм
Діаметр потоку [мм]8.0 мм
Діапазон температури [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-22 °F
Діапазон температури з POV [°C] [Макс.]100 °C
Діапазон температури з POV [°C] [Мін.]-50 °C
Діапазон температури з POV [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури з POV [°F] [Мін.]-58 °F
Діапазон температури з запобіжн. клапаном [°C] [Макс.]100 °C
Діапазон температури з запобіжн. клапаном [°C] [Мін.]-30 °C
Діапазон температури з запобіжн. клапаном [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури з запобіжн. клапаном [°F] [Мін.]-22 °F
ДозволиCEEACTSUA
КатегоріяIV
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуЗапобіжний клапан
НапрямокКутовий
Настройка тиску [бар]12 бар
Настройка тиску [фунт/дюйм² надл.]174 фунт-сила на дюйм²
Номінальний діаметрDN < 15
Опис продуктуЗапобіжний клапан
Підйом [мм]1.45 мм
Площа перерізу [дюйм²]0.078 дюйм²
Площа перерізу [мм²]50.0 мм²
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]1
Розмір вхідного підключення [дюйм]3/4
Розмір з'єднання [дюйм]5/16 in
Розмір з'єднання [мм]8 мм
Сертиф. коеф. диска0.43 кг
Сертифікат тискуСертифікат Danfoss у комплекті
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Тип вхідного з’єднанняG
Тип з'єднанняG
Тип продуктуBSV 8
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.624 Кілограм
Bага нетто1.563 Кілограм
Об'єм1.306 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428192019
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми