Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Запчастина, ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40

148H3473

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionТермостат до ORV H2 77°C/170°F
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуORV 40ORV 50ORV 65ORV 80
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїTemp. regul. valve spare parts
Кількість на формат упаковки6 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуH2/H3
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермоелемент
Позначення типуThermostat 77°C/170°F
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.284 Кілограм
Bага нетто0.215 Кілограм
Об'єм1.624 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428868303
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми