Запчастина, ORV 25 - 40
148H3469
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ORV 25 - 40
148H3469
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Термостат до ORV H1 60°C/140°F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ORV 25 - 40 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Temp. regul. valve spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 6 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | H1 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Термоелемент |
| Позначення типу | Thermostat 60°C/140°F |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.251 Кілограм |
| Bага нетто | 0.195 Кілограм |
| Об'єм | 0.798 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868259 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |