Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 150 A/D ANG, 148B6924

Багатофунціональний корпус клапана, SVL-140B 150, Макс. робочий тиск [бар]: 140

148B6924

Стандарт з'єднання: EN 10216-2, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Розмір вхідного підключення [мм]: 150, Розмір вихідного підключення [мм]: 150

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 150 A/D ANG
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до SVL Flexline
Використання для продуктуSVL-140B 150
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини2
Діапазон температури [°C] [макс.]150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USCECRNUA
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]140.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]2030 фунт-сила на дюйм²
МаркаSVL Flexline
Матеріал з'єднанняСталь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва програми частинFIA-140BSVA-140B
Назва продуктуБагатофунціональний корпус клапана
НапрямокКутовий
Напрямок потокуОднопотоковий
Опис продуктуКорпус клапана
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до SVL Flexline
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]6дюймів
Розмір вихідного підключення [мм]150.0 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм]6дюймів
Розмір вхідного підключення [мм]150.00 мм
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняANSI B 36.10 SCH 80EN 10216-2
Тип вихідного підключенняСтикове зварювання
Тип вхідного з’єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуSVL-140B 150
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто44.1 Кілограм
Bага нетто36 Кілограм
Об'єм89.01 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162511992
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми