Багатофунціональний корпус клапана, SVL-140B 125, Макс. робочий тиск [бар]: 140
148B6922
Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання
148B6922
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SVL-140B Valve Housing 125 A ANG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до SVL Flexline |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Багатофункціональні клапани |
| Група рідини | 2 |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 302 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USCECRNUA |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Категорія | II |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 140.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 2030 фунт-сила на дюйм² |
| Марка | SVL Flexline |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал з'єднання | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | FIA-140BSVA-140B |
| Назва продукту | Багатофунціональний корпус клапана |
| Напрямок | Кутовий |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Опис продукту | Корпус клапана |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до SVL Flexline |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 5дюймів |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 5дюймів |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт з'єднання | ANSI B 36.10 SCH 80 |
| Тип вихідного підключення | Стикове зварювання |
| Тип вхідного з’єднання | Стикове зварювання |
| Тип продукту | SVL-140B 125 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R744 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 32.3 Кілограм |
| Bага нетто | 24.3 Кілограм |
| Об'єм | 89.01 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511978 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |