Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D ANG

Багатофунціональний корпус клапана, SVL-140B 40, Макс. робочий тиск [бар]: 140

148B6871

Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 11/2дюйма, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 11/2дюйма

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 40 A/D ANG
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до SVL Flexline
Використання для продуктуSVL-140B 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини2
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USCECRNUA
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяI
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]140.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]2030 фунт-сила на дюйм²
МаркаSVL Flexline
Характеристики виробу
Значення
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва програми частинCHV-140B
Назва продуктуБагатофунціональний корпус клапана
НапрямокКутовий
Напрямок потокуОднопотоковий
Опис продуктуКорпус клапана
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до SVL Flexline
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]11/2дюйма
Розмір вхідного підключення [дюйм]11/2дюйма
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Тип вихідного підключенняСтикове зварювання
Тип вхідного з’єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуSVL-140B 40
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.9 Кілограм
Bага нетто1.7 Кілограм
Об'єм5.372 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162794463
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми