Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D STR

Багатофунціональний корпус клапана, SVL-140B 32, Макс. робочий тиск [бар]: 140

148B6870

Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 32 A/D STR
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до SVL Flexline
Використання для продуктуSVL-140B 32
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини2
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USCRNUA
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]140.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]2030 фунт-сила на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
МаркаSVL Flexline
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва програми частинCHV-140B
Назва продуктуБагатофунціональний корпус клапана
НапрямокПрямий
Напрямок потокуОднопотоковий
Опис продуктуКорпус клапана
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до SVL Flexline
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]1 1/4 in
Розмір вхідного підключення [дюйм]1 1/4 in
Стандарт з'єднанняANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Тип вихідного підключенняСтикове зварювання
Тип вхідного з’єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуSVL-140B 32
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.65 Кілограм
Bага нетто2.45 Кілограм
Об'єм5.372 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162794456
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми