Danfoss logo
Multifunction valves, Multifunction valve body, SVL-140B 50, WEB148B6862

Багатофунціональний корпус клапана, SVL-140B 50, Макс. робочий тиск [бар]: 140

148B6862

Назва програми частин: ICMTS, Стандарт з'єднання: EN 1254-5; ASME B16.50, Розмір вхідного підключення [мм]: 54, Розмір вихідного підключення [мм]: 54

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSVL-140B Housing 50 SA/SD STR (No paint)
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до SVL Flexline
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини2
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USCECRNUA
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяI
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]140.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]2030 фунт-сила на дюйм²
МаркаSVL Flexline
Матеріал з'єднанняСталь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва програми частинFIA-140BICMTSSVA-140B
Назва продуктуБагатофунціональний корпус клапана
НапрямокПрямий
Напрямок потокуОднопотоковий
Опис продуктуКорпус клапана
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до SVL Flexline
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]21/8дюйма
Розмір вихідного підключення [мм]54.0 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм]21/8дюйма
Розмір вхідного підключення [мм]54.00 мм
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняASME B16.50EN 1254-5
Тип вихідного підключенняBrazed
Тип вхідного з’єднанняBrazed
Тип продуктуSVL-140B 50
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.25 Кілограм
Bага нетто4.8 Кілограм
Об'єм7.259 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162515976
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми