Багатофунціональний корпус клапана, SVL 25, SVL Flexline, Напрямок: Прямий, 28.00 мм, Макс. робочий тиск [бар]: 65
148B6747
Used for product: SVL 25
148B6747
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | No paint Housing SVL 25 SD STR PS65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до SVL Flexline |
| Використання для продукту | SVL 25 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Багатофункціональні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 302 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -76 °F |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 65.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 943 фунт-сила на дюйм² |
| Марка | SVL Flexline |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал з'єднання | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | SVA-S / SVA-L |
| Назва продукту | Багатофунціональний корпус клапана |
| Напрямок | Прямий |
| Напрямок потоку | Двохпотоковий |
| Опис продукту | Корпус клапана |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до SVL Flexline |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вихідного підключення [мм] | 28.0 мм |
| Розмір вхідного підключення [мм] | 28.00 мм |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт з'єднання | EN 1254-5 |
| Тип вихідного підключення | ПРИПІЙ |
| Тип вхідного з’єднання | ПРИПІЙ |
| Тип продукту | SVL 25 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.748 Кілограм |
| Bага нетто | 1.844 Кілограм |
| Об'єм | 5.372 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428559652 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |