Danfoss logo
Multifunction valve body, SVL 25, SVL Flexline, Angleway 148B6726

Багатофунціональний корпус клапана, SVL 25, SVL Flexline, Напрямок: Кутовий, 28.00 мм, Макс. робочий тиск [бар]: 65

148B6726

Used for product: SVL 25

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNo paint Housing SVL 25 SD ANG PS65
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до SVL Flexline
Використання для продуктуSVL 25
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
МаркаSVL Flexline
Характеристики виробу
Значення
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва програми частинSVA-S / SVA-L
Назва продуктуБагатофунціональний корпус клапана
НапрямокКутовий
Напрямок потокуДвохпотоковий
Опис продуктуКорпус клапана
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до SVL Flexline
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [мм]28.0 мм
Розмір вхідного підключення [мм]28.00 мм
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняEN 1254-5
Тип вихідного підключенняПРИПІЙ
Тип вхідного з’єднанняПРИПІЙ
Тип продуктуSVL 25
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.86 Кілограм
Bага нетто1.85 Кілограм
Об'єм5.372 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428559867
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми