Danfoss logo
SVL 15-65 65 bar Housing - Straight

Багатофунціональний корпус клапана, SVL 40, SVL Flexline, Напрямок: Прямий, 40.00 мм, Макс. робочий тиск [бар]: 65

148B6636

Used for product: SVL 40

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSVL 40 ANSI Valve housing STR PS65
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до SVL Flexline
Використання для продуктуSVL 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиCEUA
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
МаркаSVL Flexline
Матеріал з'єднанняСталь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва програми частинCHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Назва продуктуБагатофунціональний корпус клапана
НапрямокПрямий
Напрямок потокуДвохпотоковий
Опис продуктуКорпус клапана
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до SVL Flexline
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]11/2дюйма
Розмір вихідного підключення [мм]40.0 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм]11/2дюйма
Розмір вхідного підключення [мм]40.00 мм
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип вихідного підключенняСтикове зварювання
Тип вхідного з’єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуSVL 40
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.664 Кілограм
Bага нетто2.05 Кілограм
Об'єм5.372 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428507219
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми